Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Productos (A - Z)
D
DNC
DNC (USA) - cilindro normalizado
Festo
Productos (A - Z)
D
DNC
DNC (USA) - cilindro normalizado
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Número de artículo
TNR
Tipo
TYP
Válido hasta
INFO
Diámetro nominal
DIA [Pulgada]
Carrera
HUB [Pulgada]
Posición extendida
HUBST [Pulgada]
Type of cushioning
P
Proximity sensing
AT
AM [mm]
B [mm]
D2 [mm]
B1 [mm]
D5 [mm]
D7
E [mm]
EE
J3 [mm]
J4 [mm]
J5 [mm]
L2 [mm]
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
177973
DNC
2024-12-31
2 1/2
2
0
PPV
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177935
DNC
2024-12-31
2 1/2
3
0
P
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177948
DNC
2024-12-31
2 1/2
3
0
P
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177961
DNC
2024-12-31
2 1/2
3
0
PPV
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177974
DNC
2024-12-31
2 1/2
3
0
PPV
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177936
DNC
2024-12-31
2 1/2
4
0
P
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177949
DNC
2024-12-31
2 1/2
4
0
P
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177962
DNC
2024-12-31
2 1/2
4
0
PPV
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177975
DNC
2024-12-31
2 1/2
4
0
PPV
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177937
DNC
2024-12-31
2 1/2
5
0
P
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177950
DNC
2024-12-31
2 1/2
5
0
P
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177963
DNC
2024-12-31
2 1/2
5
0
PPV
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177976
DNC
2024-12-31
2 1/2
5
0
PPV
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177938
DNC
2024-12-31
2 1/2
6
0
P
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177951
DNC
2024-12-31
2 1/2
6
0
P
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177964
DNC
2024-12-31
2 1/2
6
0
PPV
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177977
DNC
2024-12-31
2 1/2
6
0
PPV
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177939
DNC
2024-12-31
2 1/2
8
0
P
-
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
177952
DNC
2024-12-31
2 1/2
8
0
P
A
32.000
45.000
20.000
16.000
56.500
M8
75.000
3/8 NPT
10.000
12.400
74.000
54.000
Show compressed display (364 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
Festo
- DNC (USA)
Shorttext
cilindro normalizado
Últimos cambios
18.12.2025 18:59:19
Unidad
Palablras clave
Productos
cilindro
normalizado
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_PULLING Pulling
BYFUNC_PRESSING Pressing
BYFUNC_LIFTING Lifting
BYFUNC_POSITIONING Positioning
BYFUNC_DRIVING Driving
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
2.6361
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-01-01-01 Cilindro con barra de tracción/tubo de perfil (neumática)
Tipo de producto
DNC
Código EAN
4052568319960
Número de artículo del fabricante
177950
Nombre del fabricante
Festo
Sufijo del pedido del producto del fabricante
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
ECLASS 10.1
27-29-03-07 Cilindro con barra de tracción/tubo de perfil (neumática)
Product type
DNC
Número de artículo del fabricante
177950
Nombre del fabricante
Festo
Manufacturer product order suffix
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
Código EAN
4052568319960
ECLASS 9.1
27-29-03-07 Cilindro con barra de tracción/tubo de perfil (neumática)
Código EAN
4052568319960
Manufacturer product number
177950
Manufacturer name
Festo
Descripción del tipo de producto
DNC
Nombre de producto
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
ECLASS 7.1
27-29-03-07 Tie rod cylinder (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
Manufacturer product number
177950
Product type description
DNC
Net weight
2.6361
GTIN
4052568319960
ECLASS 6.2
27-29-03-07 Tie rod cylinder (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
Manufacturer product number
177950
Product type description
DNC
GTIN
4052568319960
ECLASS 6.1
27-29-03-07 Tie rod cylinder (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
Manufacturer product number
177950
Product type description
DNC
ECLASS 5.1
27-29-03-07 Cilindro con barra de tracción/tubo de perfil (neumática)
Nombre del fabricante
Festo
Nombre de producto
177950 DNC-2 1/2-5-P-A
Número de artículo
177950
Descripción del tipo de producto
DNC
ECLASS 5.0
27-29-03-07 07
Standards
ISO-1x-15x-ISO 15552 ISO 15552